|
|
|
LV429385
Wyzwalacz wzrostowy, ComPacT NSX, MX 48VAC
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży STY 26, 2021
|
|
Konie serwisowania standardowego STY 26, 2021
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
ComPacT
|
Gama produktów
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 nowa generacja
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 nowa generacja
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV nowa generacja
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC nowa generacja
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV nowa generacja
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
MX
|
Typ produktu lub komponentu
|
Wyzwalacz napięciowy
|
Zastosowanie urządzenia
|
Sterowanie
|
Rodzaj wyzwalacza napięciowego
|
Cewka otwierająca
Wyzwolenie cewki wybijakowej
|
Napięcie sterujące [Uc]
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Zgodność gamy
|
ComPacT nowa generacja ComPacT NSX nowa generacja
ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact Multifix Ceiling
|
Parametry uzupełniające
Operating threshold
|
0,7...1,1 x Un otwieranie
|
Czas odpowiedzi
|
50 ms
|
Typ sygnału sterującego
|
Impuls
Bistabilny
|
Czas trwania impulsu
|
>= 20 ms
|
Moc rozruchowa
|
10 VA
|
Zacisk dodatkowego podłączenia
|
Sprężyna 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
7 mm
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,400 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
4,600 cm
|
Długość opakowania 1
|
6,200 cm
|
Waga opakowania 1
|
114,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
7,100 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
10,600 cm
|
Długość opakowania 2
|
23,700 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,184 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
60
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
7,477 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
Bez PVC
|
Tak
|
Warunki gwarancji
|
|