Schneider-Electric Elzap
 
LV431399 zdjęcie - elzap
LV431399
2P(3P) NSX250B bez zab. Compact
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Compact
Gama produktów ComPact NSX100...250
Skrócona nazwa urządzenia NSX250B
Typ produktu lub komponentu Podstawowa rama
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Nazwa wyłącznika Compact NSX250B
Number of poles 2P
[In] prąd znamionowy 250 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania Kategoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 15 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
20 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
25 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
40 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 V prąd przemienny (AC)
Typ sterowania Dźwignia
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 8 kV zgodnie z IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 20 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
25 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
40 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
15 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Twałość mechaniczna 20000 cykl zgodnie z IEC 60947-2
Trwałość elektryczna 10000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-2
10000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-2
20000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In/2 zgodnie z IEC 60947-2
5000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz In zgodnie z IEC 60947-2
Podstawa montażowa Płyta
Przyłącza górne Przednie
Przyłącza dolne Przednie
Rozstaw podłączeń 35 mm
Rodzaj zabezpieczenia Bez zabezpieczenia
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60947-2
UL 508
Certyfikaty produktu UL
CSA
Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60664-1
Stopień ochrony IP IP40 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…85 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy