Schneider-Electric Elzap
 
LV431489 zdjęcie - elzap
LV431489
Wyzwalacz elektroniczny Micrologic5.2AZ wyłącznika Compact NSX250 250A 3P 3D
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Compact
Gama produktów ComPact NSX100...250
Typ produktu lub komponentu Wyzwalacz
Nazwa wyzwalacza Micrologic 5.2 A-Z
Technologia wyzwalacza Elektroniczny
Zgodność gamy Compact NSX250
Zastosowanie urządzenia Special application
Number of poles 3P
Liczba zbezpieczonych biegunów 3t
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza LSI
Rodzaj zabezpieczenia Zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne)
Szybkie zabezpieczenie zwarciowe
Bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe
Trip unit rated current 250 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250/500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Parametry uzupełniające
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Regulowane 9 ustawień
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 100...250 A
Long-time protection delay adjustment type tr Regulowany
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s w 1.5 x Ir
0,35…11 s w 7.2 x Ir
0,5…16 s w 6 x Ir
Pamięć termiczna 20 minut przed i po wyzwoleniu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Regulowane 9 ustawień
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Regulowany
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Regulowany
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...12 x In
Zabepieczenie różnicowoprądowe Bez
Selektywne blokowanie strefowe ZSI Z
Sygnalizacja lokalna Gotowość do pracy: flashing LED (zielony)
Przeciążenie: LED 105 % Ir (czerwony)
Przeciążenie: LED 90 % Ir (pomarańczowy)
Typ wyświetlacza Wyświetlacz LCD
Rodzaj pomiaru Amperomierz
Komunikacja danych Nastawy zabezpieczeń i alarmów
Zapotrzebowanie na prąd i moc
Miernik wartości maksymalnej/minimalnej
Wskaźniki utrzymania
Historia z zapisem czasu i tabele zdarzeń
Pomiar energii
Wartość chwilowa i wartość zapotrzebowania
Jakość energii
Elektryczny zapis danych Wskaźniki utrzymania
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60947-2
UL 508
Certyfikaty produktu EAC
CCC
Marine
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 520 g
Wysokość dla opakowania 1 9,5 cm
Szerokość dla opakowania 1 11 cm
Długość dla opakowania 1 15 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 11
Waga dla opakowania zbiorczego 2 15,392 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
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
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months