Gama produktów
|
Compact
|
Nazwa produktu
|
Compact NSX
|
Gama produktów
|
ComPact NSX100...250
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
NSX250F
|
Typ produktu lub komponentu
|
Wyłącznik
|
Zastosowanie urządzenia
|
Dystrybucja
|
Number of poles
|
3P
|
Liczba zbezpieczonych biegunów
|
2t
|
[In] prąd znamionowy
|
250 A w 40 °C
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
|
Kategoria użytkowania
|
Kategoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
22 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
35 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
8 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
85 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
35 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
30 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
15 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V prąd przemienny (AC)
|
Nazwa wyzwalacza
|
TM-D
|
Technologia wyzwalacza
|
Termomagnetyczny
|
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza
|
LI
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Circuit breaker mounting mode
|
Stacjonarny
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
35 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
85 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
22 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
30 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
8 kA w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
5000 cykl w 690 V In
10000 cykl w 690 V In/2
10000 cykl w 440 V In
20000 cykl w 440 V In/2
|
Podstawa montażowa
|
Płyta
|
Przyłącza górne
|
Przednie
|
Przyłącza dolne
|
Przednie
|
Rozstaw przyłączy
|
35 mm
|
Rodzaj zabezpieczenia
|
L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)
I : for zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne)
|
[In] prąd znamionowy
|
250 A w 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regulowany
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Wartość stała
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s w 1.5 x In
15 s w 6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Regulowany
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...10 x In
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Wartość stała
|
Zabepieczenie różnicowoprądowe
|
Bez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 szczelina(y)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Masa produktu
|
2,4 kg
|