Gama produktów
|
Compact
|
Nazwa produktu
|
Compact NSX
|
Typ produktu lub komponentu
|
Rozłącznik
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
Compact NSX250NA
|
Opis biegunów
|
3P
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
Prąd stały (DC)
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
750 V prąd stały (DC) 3 bieguny szeregowo zgodnie z IEC 60947-3
500 V prąd stały (DC) 2 bieguny szeregowo zgodnie z IEC 60947-3
250 V prąd stały (DC) 1 biegun zgodnie z IEC 60947-3
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
AC-22A: 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220...690 V
AC-23A: 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220...690 V
DC-22A: 250 A prąd stały (DC) 250 V 1 biegun
DC-22A: 250 A prąd stały (DC) 500 V 2 bieguny szeregowo
DC-23A: 250 A prąd stały (DC) 250 V 1 biegun
DC-23A: 250 A prąd stały (DC) 500 V 2 bieguny szeregowo
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
8 kV zgodnie z IEC 60947-3
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
250 A w 60 °C
|
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm]
|
330 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania
4,9 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny
|
Symbol zdolności wyłączania
|
NA
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak zgodnie z EN 60947-3
Tak zgodnie z IEC 60947-3
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Widoczna przerwa
|
NIE
|
Stopień zanieczyszczenia
|
3 zgodnie z IEC 60664-1
|