Schneider-Electric Elzap
 
LV431633 zdjęcie - elzap
LV431633
Compact NSX , wyłącznik NSX250F TM125D 3P
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Compact
Nazwa produktu Compact NSX
Gama produktów ComPact NSX100...250
Skrócona nazwa urządzenia NSX250F
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Number of poles 3P
Liczba zbezpieczonych biegunów 3t
[In] prąd znamionowy 125 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania Kategoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
22 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
35 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
8 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
85 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
35 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
30 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
15 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
Performance level F 36 kA 415 V prąd przemienny (AC)
Nazwa wyzwalacza TM-D
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza LI
Typ sterowania Dźwignia
Circuit breaker mounting mode Stacjonarny
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 35 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
85 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
22 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
30 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
8 kA w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 5000 cykl w 690 V In
10000 cykl w 690 V In/2
10000 cykl w 440 V In
20000 cykl w 440 V In/2
Podstawa montażowa Płyta
Przyłącza górne Przednie
Przyłącza dolne Przednie
Rozstaw przyłączy 35 mm
Rodzaj zabezpieczenia Zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)
Zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne)
[In] prąd znamionowy 125 A w 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Regulowany
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Wartość stała
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s w 1.5 x In
15 s w 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Wartość stała
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1250 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Wartość stała
Zabepieczenie różnicowoprądowe Bez
Number of slots for electrical auxiliaries 5 szczelina(y)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Masa produktu 2,4 kg
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60947
Certyfikaty produktu Marine
CCC
EAC
Kategoria przepięciowa Klasa 2
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi Klasa II
Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60664-1
Stopień ochrony IP IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK IK07 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…85 °C
Wilgotność względna 0…95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
2000 m...5000 m ze zmniejszeniem
Jednostka opakowania
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,45 cm
Package 1 Width 13,8 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 1,965 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy