|
|
|
LV432642
Napęd silnikowy, MT400/630, ComPacT NSX, 400/630, 380/415VAC 50/60Hz
|
|
|
Parametry podstawowe
Skrócona nazwa urządzenia
|
MT400/630
|
Typ produktu lub komponentu
|
Mechanizm silnikowy
|
Zastosowanie urządzenia
|
Automatyczne zbrojenie sprężyny
|
Zgodność gamy
|
ComPacT nowa generacja ComPacT NSX400 new generation
ComPacT nowa generacja ComPacT NSX630 new generation
Compact ComPacT NSX DC nowa generacja NSX400 DC
Compact ComPacT NSX DC nowa generacja NSX630 DC
|
Typ sterowania
|
STANDARD
|
Napięcie sterujące [Uc]
|
380...415 V AC 50 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Stacjonarny
|
Circuit breaker frame rated current
|
630 A
400 A
|
Parametry uzupełniające
Typ sygnału sterującego
|
Impuls
Bistabilny
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Maksymalna częstotliwość robocza
|
4 na minutę
|
Pobór mocy w VA
|
500 VA zamykanie
500 VA otwieranie
|
Opis opcji blokowania
|
Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ
1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
19,6 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
17,0 cm
|
Długość opakowania 1
|
17,0 cm
|
Waga opakowania 1
|
3,142 kg
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
6
|
Wysokość opakowania 2
|
30,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
40,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
60,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
19,456 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|