Gama produktów
|
Compact
|
Nazwa produktu
|
Compact NSX
|
Typ produktu lub komponentu
|
Rozłącznik
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
Compact NSX400NA
|
Opis biegunów
|
3P
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
AC-22A: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220...690 V
AC-23A: 400 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220...690 V
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
8 kV zgodnie z IEC 60947-3
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
400 A w 60 °C
|
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm]
|
330 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania
7,1 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny
|
Symbol zdolności wyłączania
|
NA
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak zgodnie z EN 60947-3
Yes conforming to IEC 60947-3
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Widoczna przerwa
|
NIE
|
Stopień zanieczyszczenia
|
3 zgodnie z IEC 60664-1
|
Typ jednostki opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek opakowania 1
|
1
|
Waga dla opakowania 1
|
5,333 kg
|
Wysokość dla opakowania 1
|
15 cm
|
Szerokość dla opakowania 1
|
16 cm
|
Długość dla opakowania 1
|
29,5 cm
|
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2
|
S04
|
Ilość dla opakowania zbiorczego 2
|
3
|
Waga dla opakowania zbiorczego 2
|
16,939 kg
|
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2
|
30 cm
|
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2
|
40 cm
|
Długość dla opakowania zbiorczego 2
|
60 cm
|