Schneider-Electric Elzap
 
LV432931 zdjęcie - elzap
LV432931
Wyłącznik VigiCompact MB NSX630F Micrologic 2.3 630A 3P 3D
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Compact
Nazwa produktu Compact NSX
Gama produktów ComPact NSX400...630
Skrócona nazwa urządzenia VigiCompact NSX630F
Typ produktu lub komponentu Circuit breaker with Vigi add-on
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Number of poles 3P
Liczba zbezpieczonych biegunów 3t
[In] prąd znamionowy 630 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania Kategoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 40 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
25 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
10 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
35 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
20 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
20 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
30 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 V prąd przemienny (AC)
Nazwa wyzwalacza Micrologic 2.3
Technologia wyzwalacza Elektroniczny
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza LSoI
Typ sterowania Dźwignia
Circuit breaker mounting mode Stacjonarny
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 40 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
36 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
10 kA w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
10 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
25 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
30 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Trwałość mechaniczna 15000 cykl
Trwałość elektryczna 2000 cykl w 690 V In
6000 cykl w 690 V In/2
4000 cykl w 440 V In
8000 cykl w 440 V In/2
Podstawa montażowa Płyta
Przyłącza górne Przednie
Przyłącza dolne Przednie
Rozstaw przyłączy 45 mm
Rodzaj zabezpieczenia Zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne)
Short time short-circuit protection with fixed delay
Bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe
[In] prąd znamionowy 630 A w 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Regulowane 9 ustawień
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 250...630 A
Long-time protection delay adjustment type tr Wartość stała
[tr] long-time protection delay adjustment range 16 s w 6 x Ir
Pamięć termiczna 20 minut przed i po wyzwoleniu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Regulowane 9 ustawień
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Wartość stała
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Stacjonarny
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6900 A
Zabepieczenie różnicowoprądowe Z
Nazwam modułu MB
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego Klasa A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Stacjonarny
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,3 A
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Regulowane 4 ustawienia
Selektywne blokowanie strefowe ZSI Bez
Number of slots for electrical auxiliaries 7 szczelina(y)
Sygnalizacja lokalna Gotowość do pracy: flashing LED (zielony)
Przeciążenie: LED 105 % Ir (czerwony)
Przeciążenie: LED 90 % Ir (pomarańczowy)
Width (W) 135 mm
Height (H) 355 mm
Depth (D) 110 mm
Masa produktu 6,2 kg
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60947
Certyfikaty produktu CCC
EAC
Marine
Kategoria przepięciowa Klasa 2
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi Klasa II
Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60664-1
Stopień ochrony IP IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK IK07 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…85 °C
Wilgotność względna 0…95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
2000 m...5000 m ze zmniejszeniem
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy