Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
8 kV zgodnie z EN/IEC 60947-2
|
Częstotliwość sieci
|
50/60 Hz
|
Symbol zdolności wyłączania
|
N
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
70 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
50 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
32 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Trwałość mechaniczna
|
15000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
6000 cykl 415 V In zgodnie z IEC 60947-2
|
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza
|
LSoI
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Regulacja prądu przeciążeniowego [Ir]
|
Regulowane 9 ustawień
|
Zakres regulacji prądu przeciążeniowego [Ir]
|
160…400 A
|
Opóźnienie zabezpieczenia przeciążeniowego [tr]
|
Wartość stała
|
Regulacja opóznienia pradu przeciazeniowego [tr]
|
5,5 s w 7.2 x Ir
8 s w 6 x Ir
200 s w 1.5 x Ir
|
Pamięć termiczna
|
Tak
|
Regulacja prądu zwarciowego [Isd]
|
Regulowane 9 ustawień
|
Zakres regulacji prądu zwarciowego [Isd]
|
1.5...10 x Ir
|
Opóźnienie zabezpieczenia zwarciowego
|
Wartość stała
|
Zakres regulacji prądu zwarciowego [Ii]
|
Stacjonarny
|
Zakres regulacji bezzwłocznego załączania
|
11 x In
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Sposób montażu
|
Stacjonarny
|
Podstawa montażowa
|
Płyta
|
Przyłącza górne
|
Przednie
|
Przyłącza dolne
|
Przednie
|
Przyłącza - zaciski
|
Połączenie na wkręty
|
Rozstaw podłączeń
|
45 mm
|
Kod zgodności
|
CVS400
|
Szerokość
|
140 mm
|
Głębokość
|
110 mm
|
Wysokość
|
255 mm
|
Masa produktu
|
4,7 kg
|