Schneider-Electric Elzap
LX1D2P5 zdjęcie - elzap
LX1D2P5
TeSys D - contactor coil - LX1D2 - 230 V AC 50 Hz for 9 to 18 A contactor
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Typ produktu lub komponentu Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia LX1D2
Rodzaj napięcia sterującego AC at 50 Hz
Napięcie sterujące [Uc] 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Średnie rezystancja 649.7 Ohm at 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego 25 H
Zgodność produktu LC1D09...D18
Parametry uzupełniające
Technologia cewki Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego Eksploatacyjny: 0.8...1.1 Uc w 50 Hz 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA 60 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA 7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Środowisko pracy
Masa produktu 0,7 kg