Schneider-Electric Elzap
 
SDN2800668 zdjęcie - elzap
SDN2800668
Sedna, gniazdo podwójne 2P+PE z przesłonami, satyna
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Nazwa gamy Sedna
Funkcja Gniazdo zasilające
Delivery form Kompletny produkt
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego 2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe Polska
Prąd znamionowy 16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Parametry uzupełniające
Zakres mocy 3680 W
Kind of terminals Zaciski śrubowe
Terminal capacity 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure Sztywny
Drut - linka
Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13 mm
Material of visible parts ASA + PC
Wykończenie powierzchni Lśniący
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 55…75 mm
Śruby
Wysokość 120 mm
Szerokość 84 mm
Głębokość 44 mm
Depth of visual part 20,3 mm
Masa produktu 0,0976 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60884-1
Certyfikaty produktu B
Stopień ochrony IP IP20
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 97,7 g
Wysokość dla opakowania 1 4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1 8,5 cm
Długość dla opakowania 1 12 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 10
Waga dla opakowania zbiorczego 2 1,105 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 20,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 31 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 CAR
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 50
Waga dla opakowania zbiorczego 3 5,872 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 22 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 32 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 53,5 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny Produkt bez halogenów
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy