|
VW3A58732
braking resistor, Altivar 11, enclosed, IP30, 100Ohm, 32W
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Altivar
|
Zgodność gamy
|
Altivar 11
|
Zgodność produktu
|
ATV11HU05F1A
ATV11HU05F1U
ATV11HU05M2A
ATV11HU05M2E
ATV11HU05M2U
ATV11HU05M3A
ATV11HU05M3U
ATV11HU09F1A
ATV11HU09F1U
ATV11HU09M2A
ATV11HU09M2E
ATV11HU09M2U
ATV11HU09M3A
ATV11HU09M3U
ATV11HU12M2E
ATV11HU18F1A
ATV11HU18F1U
ATV11HU18M2A
ATV11HU18M2E
ATV11HU18M2U
ATV11HU18M3A
ATV11HU18M3U
ATV11HU29M2A
ATV11HU29M2E
ATV11HU29M2U
ATV11HU29M3A
ATV11HU29M3U
ATV11PU09F1A
ATV11PU09F1U
ATV11PU09M2A
ATV11PU09M2E
ATV11PU09M2U
ATV11PU09M3A
ATV11PU09M3U
ATV11PU12M2E
ATV11PU18M2A
ATV11PU18M2E
ATV11PU18M2U
ATV11PU18M3A
ATV11PU18M3U
|
Rezystancja
|
100 om
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
110 V prąd przemienny (AC) w 0,3 A
24 V prąd stały (DC) w 0,01 A
|
Parametry uzupełniające
Przeciętna moc dostępna
|
32 W
|
Rodzaj zabezpieczenia
|
Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą
|
Szerokość
|
85 mm
|
Wysokość
|
332 mm
|
Głębokość
|
61 mm
|
Masa produktu
|
2 kg
|
Środowisko pracy
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
|