Schneider-Electric Elzap
 
XCKJ110511 zdjęcie - elzap
XCKJ110511
OsiSense XC Łącznik krańcowy dźwignia z rolką termoplastyczną 1 styk C/O dławik Pg13
Telemecanique
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii Format standardowy
Typ produktu lub komponentu Łącznik krańcowy
Skrócona nazwa urządzenia XCKJ
Konstrukcja czujnika Form A conforming to CENELEC EN 50041
Typ korpusu Korpus wtykowy
Typ głowicy Główka obrotowa
Materiał Metal
Materiał korpusu ZAMAK
Materiał głowicy ZAMAK
Sposób mocowania Za korpus
Ruch głowicy operacyjnej Obrotowy
Typ elementu napędowego Dźwignia rolkowa z samoczynnym powrotem termoplastyczny
Rodzaj podejścia Dostęp z boku, 1 lub 2 kierunek programowalny
Wejście kablowe 1 wlot gwintowany dla dławnicy kablowej Pg 13.5, zewnętrzna średnica kabla: 9…12 mm
Liczba biegunów 1
Typ i konfiguracja styków 1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków Działanie migowe
Parametry uzupełniające
Załączenie łącznika Przez krzywkę 30°
Przyłącza elektryczne Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
Forma izolacji styków Zb
Liczba kroków 1
Skuteczne otwarcie Bez
Minimalny moment wyzwalający 0,25 N.m
Maksymalna prędkość załączania 1,5 m/s
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 3 A w 240 V, AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
0,27 A w 250 V, DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowy prąd cieplny [Ith] 10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 300 V zgodnie z UL 508
500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Odporność między zaciskami 25 MΩ zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60664
6 kV zgodnie z IEC 60947-1
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
Trwałość elektryczna 5000000 cykl, DC-13, indukcyjne typ obciążenia, 120 V, 4 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
5000000 cykl, DC-13, indukcyjne typ obciążenia, 24 V, 10 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
5000000 cykl, DC-13, indukcyjne typ obciążenia, 48 V, 7 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
Trwałość mechaniczna 30000000 cykl
Szerokość 43 mm
Wysokość 84 mm
Głębokość 36 mm
Masa produktu 0,48 kg
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 (13-14)NO
(11-12)NC
Środowisko pracy
Odporność na wstrząsy 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje 25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Stopień ochrony IP IP66 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK IK07 zgodnie z EN 50102
Kategoria przepięć Klasa I zgodnie z IEC 61140
Class I conforming to NF C 20-030
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Pokrycie ochronne TC
Certyfikaty produktu CSA
UL
CCC
Normy CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
CENELEC EN 50041
EN 60204-1
EN 60947-5-1
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 512 g
Wysokość dla opakowania 1 4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1 7 cm
Długość dla opakowania 1 12,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 9
Waga dla opakowania zbiorczego 2 4,797 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy