Schneider-Electric Elzap
 
XCMD2102M12 zdjęcie - elzap
XCMD2102M12
OsiSense XC Łącznik krańcowy z rolką stalową 1 styk C/O konektor M12
Telemecanique
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii Format standardowy
Typ produktu lub komponentu Łącznik krańcowy
Skrócona nazwa urządzenia XCMD
Konstrukcja czujnika Miniature
Typ korpusu Korpus wtykowy
Typ głowicy Główka trzpienia
Materiał Metal
Materiał korpusu ZAMAK
Materiał głowicy ZAMAK
Sposób mocowania Za korpus
Ruch głowicy operacyjnej Liniowy
Typ elementu napędowego Dźwignia rolkowa z samoczynnym powrotem termoplastyczny
Rodzaj podejścia Lateral approach, 2 directions
Liczba biegunów 2
Typ i konfiguracja styków 1 NC + 1 NO
Działanie styków Działanie migowe
Parametry uzupełniające
Załączenie łącznika Przez krzywkę 30°
Przyłącza elektryczne Male connector M12, 4 pins
Forma izolacji styków Zb
Skuteczne otwarcie Z
Wymuszone otwarcie siła minimalna 35 N
Minimalna siła do wyzwolenia 7 N
Maksymalna prędkość załączania 0.5 m/s
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 1 A at 24 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Znamionowy prąd cieplny [Ith] 3 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-5-1
Odporność między zaciskami 25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] IEC 60664 2,5 kV
2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 4 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
Trwałość elektryczna 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Trwałość mechaniczna 10000000 cykl
Szerokość 30 mm
Wysokość 50 mm
Głębokość 16 mm
Masa produktu 0,09 kg
Środowisko pracy
Odporność na wstrząsy 25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje 5 gn (f= 10…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Stopień ochrony IP IP66 conforming to IEC 60529
IP69 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK IK04 conforming to EN 62262
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny Class III conforming to IEC 61140
Class III conforming to NF C 20-030
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Pokrycie ochronne TC
Certyfikaty produktu UL
CCC
CSA
Normy UL 508
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
Packing Units
Waga dla opakowania 1 0,090 kg
Wysokość dla opakowania 1 0,170 dm
Szerokość dla opakowania 1 0,710 dm
Długość dla opakowania 1 0,530 dm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy