Schneider-Electric Elzap
 
XCMD2110C12 zdjęcie - elzap
XCMD2110C12
OsiSense XC Łącznik krańcowy metalowy 1NC+1NO konektor M12
Telemecanique
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii Format standardowy
Typ produktu lub komponentu Łącznik krańcowy
Skrócona nazwa urządzenia XCMD
Konstrukcja czujnika Miniaturowy
Typ korpusu Korpus wtykowy
Typ głowicy Główka trzpienia
Materiał Metal
Materiał korpusu ZAMAK
Materiał głowicy ZAMAK
Sposób mocowania Za korpus
Ruch głowicy operacyjnej Liniowy
Typ elementu napędowego Trzpień z samoczynnym powrotem metal
Rodzaj podejścia Podejście pionowe, 1 kierunek
Liczba biegunów 2
Typ i konfiguracja styków 1 NC + 1 NO
Działanie styków Działanie migowe
Parametry uzupełniające
Załączenie łącznika Na końcu
Przyłącza elektryczne Konektor męski M12, 5 pinów
Forma izolacji styków Zb
Skuteczne otwarcie Z
Wymuszone otwarcie siła minimalna 42,5 N
Minimalna siła do wyzwolenia 8,5 N
Minimalna prędkość uruchomienia 0,01 m/min
Maksymalna prędkość załączania 0,5 m/s
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 0,22 A w 50 V, DC-13 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
3 A w 50 V, AC-15 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowy prąd cieplny [Ith] 4 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 60 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-5-1
Odporność między zaciskami 25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 0,8 kV zgodnie z IEC 60664
0,8 kV zgodnie z IEC 60947-1
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 4 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
Trwałość elektryczna 5000000 cykl, DC-13, 24 V, 3 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
5000000 cykl, DC-13, 48 V, 2 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
Trwałość mechaniczna 10000000 cykl
Szerokość 30 mm
Wysokość 50 mm
Głębokość 16 mm
Masa produktu 0,085 kg
Środowisko pracy
Odporność na wstrząsy 25 gn dla 18 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje 5 gn (f= 10…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Stopień ochrony IP IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67 zgodnie z IEC 60529
IP68 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK IK06 zgodnie z EN 62262
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny Klasa I zgodnie z IEC 61140
Klasa I zgodnie z NF C 20-030
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Pokrycie ochronne TC
Certyfikaty produktu CSA
CCC
UL
Normy UL 508
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 85 g
Wysokość dla opakowania 1 1,6 cm
Szerokość dla opakowania 1 5,3 cm
Długość dla opakowania 1 6,1 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy