Schneider-Electric Elzap
 
XCSZ21 zdjęcie - elzap
XCSZ21
Preventa XCS Urządzenie zabezpieczające do wŁączników
Telemecanique
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Telemecanique Safety switches XCS
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Zabezpieczenie
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych Blokada zabezpieczenia
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych Wyłącznik ochronny
Parametry uzupełniające
Zgodność produktu XCSPA
XCSTA
Masa produktu 0,08 kg
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 24 g
Wysokość dla opakowania 1 2 cm
Szerokość dla opakowania 1 4,5 cm
Długość dla opakowania 1 6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 100
Waga dla opakowania zbiorczego 2 2,528 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Contractual warranty
Gwarancja 18 miesięcy