|
|
|
XD2PA227
Manipulator dwukierunkowy 2NO Harmony XD2
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Harmony XD2
|
Typ produktu lub komponentu
|
Kompletny manipulator
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
XD2
|
Średnica montażowa
|
22 mm
|
Materiał maskownicy
|
Czarny plastik
|
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1
600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z UL 508
600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
|
Położenie elementu napędowego
|
Wszystkie położenia
|
Naciencie kierunkowe
|
1
|
Informacja o kierunku przestawienia elementu napędowego
|
2 kierunki
|
Typ i ułożenie styków
|
1 NO dla czas opóźnienia
|
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
|
10 A gG (gl) Neozed kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski klamrowe śruby uwięzione, 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
Zaciski klamrowe śruby uwięzione, 1 x 0.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
Zaciski klamrowe śruby uwięzione, 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
|
Trwałość elektryczna
|
1000000 cykl, AC-15 w 230 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl, AC-15 w 127 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl, DC-13 w 24 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl, DC-13 w 48 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl, DC-13 w 120 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl, AC-15 w 48 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
|
Określenie kodu styku
|
A600-Q600
|
Kategoria przepięć
|
Klasa i zgodnie z IEC 61140
|
Trwałość mechaniczna
|
1000000 cykl
|
Środek mocowania
|
30 x 85 mm
|
Odbicie
|
Do położenia 0
|
Wysokość
|
122 mm
|
Głębokość
|
40 mm
|
Masa produktu
|
0,115 kg
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
0,27 A w 250 V, DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
3 A w 240 V, AC-15, A300
|
Środowisko pracy
Normy
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Certyfikaty produktu
|
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CSA
|
Pokrycie ochronne
|
TC
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…70 °C
|
Odporność na wibracje
|
5 gn (f= 40…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na wstrząsy
|
20 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
3,3 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
4,3 cm
|
Długość opakowania 1
|
15,0 cm
|
Waga opakowania 1
|
133,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
48
|
Wysokość opakowania 2
|
15,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
6,869 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
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
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|