Schneider-Electric
15914 zdjęcie - Schneider-electric
15914
Parametry podstawowe
Gama produktów CT
Gama produktów Multi 9
Skrócona nazwa urządzenia ACTo+f
Typ produktu lub komponentu Zdalny wskaźnik pomocniczy
Zestaw styków sygnałowych 1 NO + 1 NZ
Parametry uzupełniające
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego 130 V DC: 1 A
240 V AC: 50/60 Hz 2 A
24 V DC: 10 mA
24 V AC: 10 mA
Zgodność gamy Multi 9 CT
Sposób montażu Zamocowane na stałe, z prawej strony stycznika CT
Podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 1
Wysokość 81 mm
Szerokość 9 mm
Głębokość 60 mm
Kolor Szary
Zacisk dodatkowego podłączenia Zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) elastyczny 2,5 mm²
Zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) sztywny 1,5 mm²
Zgodność produktu CT powiązany po stronie prawej
Kod zgodności ACTo+f
Środowisko pracy
Normy EN 60947-5
Tropikalizacja 2
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -20…50 °C