Schneider-Electric
 
15956 zdjęcie - Schneider-electric
15956
Parametry
Parametry podstawowe
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia CT
Zastosowanie urządzenia Obwód sterowania
Opis biegunów 2P
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 16 A AC-7A
Kombinacja styków 1 NO + 1 NZ
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Typ sterowania Zdalne sterowanie
Napięcie sterujące [Uc] 230/240 V AC 50 Hz
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Największa moc 2.1 W at 250 V AC
Typ sygnału sterującego Bistabilny
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik koloru
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA 3,8 VA
Moc rozruchu w VA 9,2 VA
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 2
Wysokość 81 mm
Szerokość 18 mm
Głębokość 60 mm
Kolor Szary
Trwałość mechaniczna 1000000 cykl
Trwałość elektryczna 30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Przyłącza - zaciski Power circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 2.5 mm² flexible
Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 6 mm² rigid
Control circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 2.5 mm² flexible
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny
Zgodność produktu Opóźnienie
Filtr interfejsu
Dodatkowy styk
Sterowanie mieszane: impulsowe/zatrzaskowe
Kod zgodności CT
Środowisko pracy
Normy IEC/EN 61095
Certyfikaty produktu EAC
CEBEC
CCC
VDE
IMQ
Poziom hałasu 30 dB
Stopień ochrony IP IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Tropikalizacja 2 zgodnie z EN 60947-4-1
2 zgodnie z EN 61095
2 zgodnie z IEC 1095
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…60 °C