Schneider-Electric
 
24738 zdjęcie - Schneider-electric
24738
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów C60
Gama produktów Multi 9
Nazwa produktu C60
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia C60H
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Opis biegunów 3P
Ilość zabezpieczonych biegunów 3
[In] prąd znamionowy 6 A at 30 °C
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka B
Zdolność wyłączania 10 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
15 kA Icu w 400...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
10000 A Icn at 230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60898
25 kA Icu w 125 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
30 kA Icu at 230...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
40 kA Icu at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z IEC 60947-2
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
230...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
400...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 3...5 x In
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 15 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...440 V AC 50/60 Hz
7.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 60 V AC 50/60 Hz
5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN/IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik zał/wył
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych Tak
Szerokość w modułach 9 mm 6
Wysokość 81 mm
Szerokość 54 mm
Głębokość 73 mm
Masa produktu 0,36 kg
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Przyłącza - zaciski Tunnel type terminals16 mm² flexible
Tunnel type terminals25 mm² rigid
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm
Zabepieczenie różnicowoprądowe Blok oddzielny
Środowisko pracy
Kategoria przepięciowa IV
Tropikalizacja 2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.