Schneider-Electric Jupro Taim
 
MGU50.201.18Z zdjęcie - Schneider-electric
MGU50.201.18Z
Unica - Łącznik 1-biegunowy biel polarna
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range of product Unica
Nazwa gamy Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu Łącznik
Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramą montażową ze znalu i długimi pazurkami
Funkcja łącznika Jednobiegunowy, pojedynczy
Zastosowanie urządzenia Sterowanie
Osprzęt dostarczany w dostawie Wewnętrzne złącze zasilania
Odcień kolory Biały
Parametry uzupełniające
Prąd znamionowy 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Trwałość elektryczna 10000 cykl
Rezystancja izolacji > 5 MΩ w 500 V
Wytrzymałość dielektryczna 2000 V
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe 200 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Odstęp po otwarciu > 3 mm
Sterowanie przez Klawisz
Liczba modułów 2 moduły
Przyłącza - zaciski Zaciski bezśrubowe
Przekrój poprzeczy kabla 0…2,5 mm² sztywny przewód
0…2,5 mm² elastyczny przewód
Materiał Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Sposób mocowania Długie pazurki
Szerokość 70,9 mm
Wysokość 70,9 mm
Głębokość 34 mm
Głębokość zagnieżdżenia 22 mm
Masa produktu 0,0593 kg
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 25…35 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania 0…50 °C
Normy EN 60669-1
Dyrektywa niskonapięciowa
Dysrektywa EMC
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Stopień ochrony IK IK01
Charakterystyka środowiskowa Amoniak
Mydło w płynie
Wybielacz
Płyn do czyszczenia okien
Benzyna
Alkohol
Aceton
Olej napędowy
Odporność na promieniowanie UV
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne Bezhalogenowy
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy