Aplikacja zostanie wycofana z eksploatacji z dniem 7 stycznia 2025 roku

13964 |
Schneider-Electric Kopel
 
13964 zdjęcie - kopel
13964
Obudowa Kaedra zastąpiona została nową obudową Mureva o numerze katalogowym 13433
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Kaedra
Typ produktu lub komponentu Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy Obudowa do urządzenia modułowego
Akcesoria wraz z obudową 1 blok zacisków 22 otwory
2 dociski
2 zestawy do znakowania
1 podpora bloku zacisków
Opis płyty montażowej Perforowany
Parametry uzupełniające
Montaż obudowy Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm 24
Ilość modułów 18mm w rzędzie 12
Całkowita liczba modułów 18 mm 24
Ilość rzędów 2
Klasa ochronności Klasa II
Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie 2 zestaw do znakowania
2 opaska do kabli
1 wspornik listwy zaciskowej
1 22-otworowa listwa zaciskowa
Rodzaj osłony czołowej Przezroczysty
Odwracalny/nawrotny
[In] prąd znamionowy 63 A
Rodzaj szyny DIN
Ilość osłabień PG ISO 17
Ilość zacisków 1 z 22 wyjścia
Opis opcji blokowania Opcjonalny zamek
Materiał obudowy Polimer samogasnący
Szerokość 340 mm
Wysokość 460 mm
Głębokość 160 mm
Głębokość wewnętrzna 88 mm
Kolor Drzwi: przezroczysty zielony
Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)
Środowisko pracy
Normy EN 50262
IEC 60529
IEC 670
EN 50102
IEC 60439-3
Odpornośc ogniowa 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV) Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010
Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…60 °C
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 17,000 cm
Szerokość opakowania 1 35,500 cm
Długość opakowania 1 47,300 cm
Waga opakowania 1 3,350 kg
Jednostka miary opakowania 2 P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2 28
Wysokość opakowania 2 115,000 cm
Szerokość opakowania 2 80,000 cm
Długość opakowania 2 120,000 cm
Waga opakowania 2 107,228 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Numer SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Dyrektywa RoHS UE Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Nie zawiera rtęci Tak
Informacje o wyłączeniu RoHS
print Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS
print Dyrektywa RoHS Chiny
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy