|
|
|
ATS48D47Y
Układ łagodnego rozruchu ATS48 3 fazowe 208/690VAC 50/60Hz 37kW 47A IP20
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Altistart 48
|
Typ produktu lub komponentu
|
Urządzenie łagodnego rozruchu
|
Przeznaczenie urządzenia
|
Silniki asynchroniczne
|
Zastosowanie produktu
|
Ciężkie zastosowania przemysłowe i napęd pomp
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
ATS48
|
Kategoria użytkowania
|
AC-53A
|
Ue Napięcie zasilania
|
208...690 V - 15...10 %
|
Częstotliwość zasilania
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Moc silnika w kW
|
11 kW w 230 V do zastosowań standardowych
22 kW w 400 V do zastosowań standardowych
22 kW w 440 V do zastosowań standardowych
22 kW w 500 V do zastosowań w surowych warunkach
22 kW w 525 V do zastosowań w surowych warunkach
30 kW w 500 V do zastosowań standardowych
30 kW w 525 V do zastosowań standardowych
30 kW w 660 V do zastosowań w surowych warunkach
30 kW w 690 V do zastosowań w surowych warunkach
37 kW w 660 V do zastosowań standardowych
37 kW w 690 V do zastosowań standardowych
9 kW w 230 V do zastosowań w surowych warunkach
18,5 kW w 400 V do zastosowań w surowych warunkach
18,5 kW w 440 V do zastosowań w surowych warunkach
|
Moc silnika w KM
|
10 hp w 208 V do zastosowań w surowych warunkach
15 hp w 230 V do zastosowań standardowych
25 hp w 460 V do zastosowań w surowych warunkach
30 hp w 460 V do zastosowań standardowych
30 hp w 575 V do zastosowań w surowych warunkach
40 hp w 575 V do zastosowań standardowych
|
Parametry uzupełniające
Podłączenie urządzenia
|
W linii zasilającej silnik
|
Rodzaj zabezpieczenia
|
Uszkodzenie fazy: linia
Zabezpieczenie cieplne: silnik
Zabezpieczenie cieplne: rozrusznik
|
Normy
|
IEC 60947-4-2
|
Certyfikaty produktu
|
UL
DNV
TCF
NOM 117
SEPRO
CSA
CCC
C-Tick
GOST
|
Oznakowanie
|
CE
|
Liczba wejść dyskretnych
|
5
|
Typ wejścia dyskretnego
|
PTC, 750 Ω w 25 °C
(stop, działanie, LI3, LI4) wejścia logicznego, <= 8 mA 4300 Ω
|
Logika wejścia dyskretnego
|
Logika dodatnia stop, działanie, LI3, LI4 w stanie 0: < 5 V oraz <= 2 mA w stanie 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Minimalny prąd łączeniowy
|
10 mA w 6 V DC dla wyjścia przekaźnika
|
Liczba wyjść dyskretnych
|
2
|
Typ wyjścia dyskretnego
|
(LO1) wyjście logiczne 0 V wspólny konfigurowalny
(LO2) wyjście logiczne 0 V wspólny konfigurowalny
(R1) wyjścia przekaźnika przekaźnik zwarciowy NO
(R2) wyjścia przekaźnika koniec przekaźnika startującego NO
(R3) wyjścia przekaźnika silnik zasilony NO
|
Typ wyjścia analogowego
|
Wyjście prądowe AO: 0-20 mA or 4-20 mA, impedancja <500 om
|
Protokół portu komunikacyjnego
|
Modbus
|
Typ złącza (konektora)
|
1 RJ45
|
Łącze komunikacyjne
|
Szeregowy
|
Interfejs fizyczny
|
Protokół RS-485 wielopunktowy
|
Prędkość transmisji
|
4800, 9600 lub 19200 bps
|
dostępna funkcja
|
Obejście (bypass) zewnętrzne (opcja)
|
Położenie pracy
|
Pionowy +/- 10 stopni
|
Wysokość
|
275 mm
|
Szerokość
|
160 mm
|
Głębokość
|
190 mm
|
Masa produktu
|
4,9 kg
|
Środowisko pracy
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
Przewodzenie i emisja promienista poziom A conforming to IEC 60947-4-2
Przewodzenie i emisja promienista poziom B conforming to IEC 60947-4-2
Tłumione przebiegi oscylacyjne poziom 3 conforming to IEC 61000-4-12
Wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 conforming to IEC 61000-4-2
Odporność na elektryczne stany przejściowe poziom 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odporność na interferencję radioelektryczną promieniowaną poziom 3 conforming to IEC 61000-4-3
Impuls napięcia/prądu poziom 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Wilgotność względna
|
0…95 % bez kondensacji i wilgoci zgodnie z IEC 60068-2-3
|
Temperatura otoczenia dla pracy
|
40…60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 2% na °C)
-10…40 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych)
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-25…70 °C
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
> 1000...2000 m zmniejszenie wartości prądu o 2.2% na dodatkowe 100 m
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
29,0 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
26,0 cm
|
Długość opakowania 1
|
37,0 cm
|
Waga opakowania 1
|
6,187 kg
|
Jednostka miary opakowania 2
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
8
|
Wysokość opakowania 2
|
73,5 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
80,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
60,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
61,848 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Numer SCIP
|
Fb0e016f-7168-4cf9-816d-12b428ae149a
|
Dyrektywa RoHS UE
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
|
Nie zawiera rtęci
|
Tak
|
Informacje o wyłączeniu RoHS
|
Tak
|
Chińskie rozporządzenie RoHS
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
WEEE
|
Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
|
Warunki gwarancji
|
|