Schneider-Electric MH Automatyka
 
LC1D12P7 zdjęcie - mh-automatyka
LC1D12P7
Stycznik mocy TeSys D AC3 12A 3P 1NO 1NC cewka 230VAC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys D
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia LC1D
Zastosowanie Obciążenie rezystancyjne
Sterowanie silnikiem
Kategoria użytkowania AC-3
AC-1
AC-4
Opis biegunów 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
Power circuit: <= 300 V DC
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 25 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający
12 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający
Moc silnika w kW 3 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 0,5 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
2 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
3 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
3 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
7,5 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
10 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
Rodzaj napięcia sterującego AC w 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc] 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Konfiguracja styku pomocniczego 1 NO + 1 NC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa III
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 25 A w <60 °C dla Obwód zasilający
10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny
Irms znamionowy prąd załączany 250 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd wyłączalny 250 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 105 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający
210 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający
30 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający
61 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający
100 A - 1 s for signalling circuit
120 A - 500 ms for signalling circuit
140 A - 100 ms for signalling circuit
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający
25 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
Srednia impedancja 2,5 mOm - Ith 25 A 50 Hz dla Obwód zasilający
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Power circuit: 600 V CSA certified
Power circuit: 600 V UL certified
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
Signalling circuit: 600 V CSA certified
Signalling circuit: 600 V UL certified
Trwałość elektryczna 2 Mcykli 12 A AC-3 przy Ue <= 440 V
0,8 Mcykli 25 A AC-1 przy Ue <= 440 V
Strata mocy na biegun 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
Front cover Z
Podstawa montażowa Szyna
Płyta
Normy CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certyfikaty produktu CSA
GOST
BV
RINA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
CCC
UL
Przyłącza - zaciski Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej
Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny z końcówką kablową
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable end
Moment dokręcania Obwód zasilający: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód zasilający: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Czas pracy 12...22 ms closing
4...19 ms opening
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
Trwałość mechaniczna 15 Mcykli
Maximum operating rate 3600 cyc/h 60 °C
Parametry uzupełniające
Technologia cewki Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego 0,3...0,6 Uc -40…70 °C zniknięcie, odcięcie prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Pobór mocy przyciąganie w VA 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Rozpraszanie ciepła 2…3 W w 50/60 Hz
Rodzaj styków pomocniczych Type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego 25...400 Hz
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA for signalling circuit
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V for signalling circuit
Czas bez sygnalizacji 1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
Rezystancja izolacji > 10 MOhm for signalling circuit
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 front face conforming to IEC 60529
Działanie ochronne TH conforming to IEC 60068-2-30
Stopień zabrudzenia 3
Temperatura otoczenia dla pracy -40…60 °C
60…70 °C ze zmniejszeniem
Temepratura otoczenia dla przechowywania -60…80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...3000 m
Odpornośc ogniowa 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Ognioodporność V1 conforming to UL 94
Odporność mechaniczna Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
Wysokość 77 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 86 mm
Masa produktu 0,325 kg
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 353 g
Wysokość dla opakowania 1 5 cm
Szerokość dla opakowania 1 9,2 cm
Długość dla opakowania 1 11,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 20
Waga dla opakowania zbiorczego 2 7,515 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 320
Waga dla opakowania zbiorczego 3 129,06 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 60 cm
Offer Sustainability
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC Tak
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy