Schneider-Electric MH Automatyka
 
RSB1A160BDS zdjęcie - mh-automatyka
RSB1A160BDS
Harmony Relay Przekaźnik interfejsowy 1C/O 16A, z gniazdem 24V DC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony Electromechanical Relays
Nazwa serii Przekaźnik interfejsu
Typ produktu lub komponentu Przekaźnik wtykowy
Skrócona nazwa urządzenia RSB
Typ i konfiguracja styków 1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków Standardowe
Napięcie sterujące [Uc] 24 V DC
[Ithe] znamionowy prąd cieplny 16 A w -40…40 °C
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika Bez
Typ sterowania Bez przycisku
Parametry uzupełniające
Kształt kołka Płaski
Average coil resistance 1440 om sieć: prąd stały (DC) w 20 °C +/- 10 %
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 19.2...26.4 V prąd stały (DC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 400 V zgodnie z EN/IEC 60947
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 3,6 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
Materiał styków Stop srebra (Ag/Ni)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 16 A (AC-1/DC-1) NO zgodnie z IEC
8 A (AC-1/DC-1) NC zgodnie z IEC
Minimalny prąd wyłączeniowy 5 mA
Maksymalne napięcie łączeniowe 300 V prąd stały (DC)
400 V prąd przemienny (AC)
Minimum switching voltage 5 V
Maksymalna zdolność łączeniowa 4000 VA prąd przemienny (AC)
448 W prąd stały (DC)
Resistive rated load 16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
16 A w 28 V prąd stały (DC)
Minimalna zdolność łączeniowa 300 mW w 5 mA
Prędkość pracy <= 600 operacji/godzinę niedociążenie
<= 72000 operacji/godzinę brak obciążenia
Trwałość mechaniczna 30000000 cykl
Trwałość elektryczna 100000 cykl, 16 A w 250 V, AC-1 NO
100000 cykl, 8 A w 250 V, AC-1 NC
Czas pracy 4 ms pomiędzy rozładowaniem cewki a załączeniem styku bez opóźnienia
9 ms pomiędzy ładowaniemc cewki a załaczeniem styku z opóźnieniem
Oznakowanie CE
Average coil consumption 0,45 W prąd stały (DC)
Napięcie odcięcia wartość progowa >= 0.1 Uc prąd stały (DC)
Bezpieczeństwo niezawodności danych B10d = 100000
Kategoria ochrony RT I
Położenie pracy W każdym położeniu
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 10
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Środowisko pracy
Wytrzymałość dielektryczna 1000 V prąd przemienny (AC) pomiędzy stykami
2500 V prąd przemienny (AC) pomiędzy biegunami
5000 V prąd przemienny (AC) pomiędzy cewką a stykiem
Normy EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
Certyfikaty produktu CSA
GOST
UL
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Odporność na wibracje +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Stopień ochrony IP IP40 conforming to EN/IEC 60529
Odporność na wstrząsy 10 gn (czas trwania = 11 ms) dla nieczynny zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
5 gn (czas trwania = 11 ms) dla pracujący zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Temperatura otoczenia dla pracy -40…70 °C (prąd przemienny (AC))
-40…85 °C (prąd stały (DC))
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 8 cm
Szerokość opakowania 1 10 cm
Długość opakowania 1 34 cm
Waga opakowania 1 65 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2 20
Wysokość opakowania 2 7,5 cm
Szerokość opakowania 2 10,3 cm
Długość opakowania 2 34 cm
Waga opakowania 2 1,31 kg
Jednostka miary opakowania 3 S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3 60
Wysokość opakowania 3 15 cm
Szerokość opakowania 3 30 cm
Długość opakowania 3 40 cm
Waga opakowania 3 4 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy