Schneider-Electric MH Automatyka
 
SR2B121BD zdjęcie - mh-automatyka
SR2B121BD
Zelio Logic 8 wejść 4 wyjścia 24VDC
Telemecanique
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Zelio Logic
Typ produktu lub komponentu Przdekaźnik kompaktowy
Parametry uzupełniające
Wyświetlacz lokalny Z
Liczba linii schematu sterowania 0…240 z drabina programowanie
0…500 z FBD programowanie
Czas cyklu 6…90 ms
Czas kopi zapasowej 10 lat w 25 °C
Przesunięcie zegara 12 min/rok w 0…55 °C
6 s/miesiąc w 25 °C
Diagnostyka pamięci Pamięć programu przy każdym załączeniu
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 24 V DC
Wartości graniczne napięcia wyjściowego 19,2…30 V
Prąd zasilający 100 mA (bez przedłużenia)
Strata mocy w watach (W) 3 W bez przedłużenia
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Z
Numer wejścia dyskretnego 8 zgodnie z EN/IEC 61131-2 typ 1
Typ wejścia dyskretnego Rezystancyjny
Napięcie wejścia dyskretnego 24 V prąd stały (DC)
Prąd wejścia dyskretnego 4 mA
Częstotliowść liczenia 1 kHz dla wejście dyskretne
Stan napiecia 1 zagwarantowany >= 15 V dla dyskretne obwody wejściowe I1...IA i IH...IR
>= 15 V dla IB...IG jako dyskretne obwody wejściowe
Stan napięcia 0 zagwarantowany <= 5 V dla dyskretne obwody wejściowe I1...IA i IH...IR
<= 5 V dla IB...IG jako dyskretne obwody wejściowe
Zagwarantowany stan prądowy 1 >= 1.2 mA (IB...IG jako dyskretne obwody wejściowe)
>= 2.2 mA (dyskretne obwody wejściowe I1...IA i IH...IR)
Zagwarantowany stan prądowy 0 <= 0.5 mA (IB...IG jako dyskretne obwody wejściowe)
<= 0.75 mA (dyskretne obwody wejściowe I1...IA i IH...IR)
Zgodność wejść 3-przewodwoe czujniki zbliżeniowe PNP dla wejście dyskretne
Numer wejścia analogowego 4
Typ wejścia analogowego Tryb wspólny
Zakres wejścia analogowego 0...10 V
0...24 V
Maksymalne dopuszczalne napięcie 30 V dla obwód wejścia analogowego
Rozdzielczość wejścia analogowego 8 bitów
Wartość LSB 39 mV dla obwód wejścia analogowego
Czas konwersji Cykl przekaźnika inteligentnego dla obwód wejścia analogowego
Błąd konwersji +/- 5 % w 25 °C dla obwód wejścia analogowego
+/- 6,2 % w 55 °C dla obwód wejścia analogowego
Powtarzalna dokładność +/- 2 % w 55 °C dla obwód wejścia analogowego
Zasięg pracy 10 m pomiędzy stacjami, z kablem ekranowanym (czujnik nieizolowany) dla obwód wejścia analogowego
Impedancja wejściowa 12 kΩ dla IB...IG jako obwody wejść analogowych
12 kΩ dla IB...IG jako dyskretne obwody wejściowe
7.4 kΩ dla dyskretne obwody wejściowe I1...IA i IH...IR
Ilość wyjść 4 przekaźnik
Granice napięcia wyjściowego 24...250 V AC (wyjście przekaźnika)
5...30 V DC (wyjście przekaźnika)
Typ i ułożenie styków NO dla wyjście przekaźnika
Prąd cieplny wyjściowy 8 A dla wszystkich 4 wyjść dla wyjście przekaźnika
Trwałość elektryczna AC-12: 500000 cykl w 230 V, 1,5 A dla wyjście przekaźnika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 cykl w 230 V, 0,9 A dla wyjście przekaźnika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 cykl w 24 V, 1,5 A dla wyjście przekaźnika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 cykl w 24 V, 0,6 A dla wyjście przekaźnika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Zdolność łączeniowa w mA >= 10 mA w 12 V (wyjście przekaźnika)
Prędkość pracy w Hz 0,1 Hz (przy Ie) dla wyjście przekaźnika
10 Hz (brak obciążenia) dla wyjście przekaźnika
Twałość mechaniczna 10000000 cykl dla wyjście przekaźnika
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Zegar Z
Czas odpowiedzi 10 ms (od stanu 0 do stanu 1) dla wyjście przekaźnika
5 ms (od stanu 1 do stanu 0) dla wyjście przekaźnika
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) półstały
Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) stały
Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) stały
Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania 0,5 N.m
Kategoria przepięć III zgodnie z EN/IEC 60664-1
Masa produktu 0,25 kg
Środowisko pracy
Odporność na krótkie zaniki zasilania 1 ms
Certyfikaty produktu GL
CSA
UL
GOST
C-Tick
Normy EN/IEC 61000-4-12
EN/IEC 61000-4-4 poziom 3
EN/IEC 61000-4-5
EN/IEC 61000-4-11
EN/IEC 61000-4-2 poziom 3
EN/IEC 60068-2-6 Fc
EN/IEC 61000-4-6 poziom 3
EN/IEC 60068-2-27 Ea
EN/IEC 61000-4-3
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529 (złączka)
IP40 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)
Odporność na czynniki środowiskowe Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-2
Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-3
Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-4
Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61131-2 strefa B
Dyrektywa niskonapięciowa zgodnie z EN/IEC 61131-2
Zakłócenie radiacji/przewodzenia Klasa B zgodnie z EN 55022-11 grupa 1
Stopień zanieczyszczenia 2 zgodnie z EN/IEC 61131-2
Temperatura otoczenia dla pracy -20…40 °C w obudowie bez wentylacji zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
-20…55 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Wilgotność względna 95 % bez kondensacji i wilgoci
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy