Schneider-Electric MH Automatyka
 
TSXDSY64T2K zdjęcie - mh-automatyka
TSXDSY64T2K
Karta 64DO 24VDC 0.1A TSX57
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Platforma automatyki Modicon Premium
Typ produktu lub komponentu Moduł wyjścia dyskretnego
Liczba wyjść dyskretnych 64
Typ wyjścia dyskretnego Zabezpieczone elektronicznie
Napięcie wyjścia dyskretnego 24 V DC dodatni zgodnie z EN/IEC 61131-2 19...30 V
Parametry uzupełniające
Prąd na kanał 0,1 A
Maximum current per module 5 A
Maximum leakage current 0,1 mA, w 30 V
Maximum tungsten load 1,2 W
[Ures] napięcie różnicowe 1,5 V
Czas odpowiedzi 1.2 ms
Łącznie równoległe wyjść Tak: maksymalnie 3
Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu Przez diodę transil
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Dioda odwrotnie montowana
Zabezpieczenie przeciążeniowe na wyjściu Automatyczne zadziałanie
Zabezpieczenie przed zwarciem Automatyczne zadziałanie
Minimum load impedance 220 W przy stanie 1
Isalotion resistance > 10 MΩ 500 V
Strata mocy (2,4 W + 0,1 W x liczba wyjść)
Zgodność produktu Dial and Power
Oznakowanie CE
Przyłącza elektryczne 4 złącza HE-10
Obciążenie prądowe 155 mA w 5 V DC
Format modułowy STANDARD
Masa produktu 0,36 kg
Środowisko pracy
Wytrzymałość dielektryczna 1500 V 50/60 Hz 60 s
Normy UL 508
CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa A
CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa C
93/68/EEC
89/336/EEC
IEC 61131-2
CSA C22.2 nr 142
CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa B
92/31/EEC
CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa D
73/23/EEC
Certyfikaty produktu RINA
DNV
BV
ABS
GL
RMRS
LR
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…70 °C
Wilgotność względna 10…95 % bez kondensacji podczas pracy
5…95 % bez kondensacji podczas przechowywania
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...2000 m
Pokrycie ochronne TC
Stopień ochrony IP IP20
Stopień zabrudzenia 2
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 503 g
Wysokość dla opakowania 1 5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1 18 cm
Długość dla opakowania 1 26 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 8
Waga dla opakowania zbiorczego 2 4,024 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy