Schneider-Electric MH Automatyka
 
TWDFCW30K zdjęcie - mh-automatyka
TWDFCW30K
Kabel z wolnymi końcami do modułu 3m
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Twido
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Kabel przyłączeniowy
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych Przewód formowany
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych Rozszerzenie WE/WY
Parametry uzupełniające
Zgodność produktu TWDDDI32DK
TWDDDO32TK
TWDDDO16UK
TWDDDO32UK
TWDDDO16TK
TWDDDI16DK
Długość kabla 3 m
Przekrój kabla 0,035 mm²
Rozmiar AWG AWG 22
Przyłącza elektryczne 1 złącze żeńskie HE10 20 pin(y) strona Twido
Wolny koniec
Masa produktu 0,405 kg
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 4,300 cm
Szerokość opakowania 1 19,800 cm
Długość opakowania 1 21,700 cm
Waga opakowania 1 444,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2 25
Wysokość opakowania 2 30,000 cm
Szerokość opakowania 2 30,000 cm
Długość opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 11,600 kg
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy