Schneider-Electric MH Automatyka
 
XB5KSB zdjęcie - mh-automatyka
XB5KSB
SCHNEIDER ELECTRIC SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY 24V PLASTIKOWY
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB5
Materiał maskownicy Dark grey plastic
Typ produktu lub komponentu Sygnalizatory dźwiękowe
Średnica montażowa 22 mm
Typ głowicy Standard
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki Czarny
Parametry uzupełniające
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 24 V +/- 10 %
Typ obwodu zasilającego AC/DC
Częstotliwość zasilania 50/60 Hz
Prąd pobierany <= 28 mA
Rodzaj sygnalizacji Ciągły lub przerywany ton
Odporność na myjkę wysokociśnieniową 9000000 Pa w 82 °C, odległość: 0.1 m
Wysokość 29 mm
Szerokość 29 mm
Głębokość 55 mm
Masa produktu 0,024 kg
Środowisko pracy
Poziom hałasu 90 dB w 0.1 m
Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -40…70 °C
Kategoria przepięć Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny Klasa II zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopień ochrony wg NEMA NEMA 4X
NEMA 13
Stopień ochrony IK IK03 zgodnie z EN 50102
IK03 zgodnie z IEC 50102
Normy IEC 60947-5-1
EN 60947-1
EN 60947-5-1
EN 60947-5-4
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certyfikaty produktu CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
GL
DNV
Z certyfikatem UL
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 28 g
Wysokość dla opakowania 1 2,8 cm
Szerokość dla opakowania 1 5,4 cm
Długość dla opakowania 1 3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 88
Waga dla opakowania zbiorczego 2 2,654 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy