Schneider-Electric MH Automatyka
 
ZCKE09 zdjęcie - mh-automatyka
ZCKE09
OsiSense XC Głowica łącznika krańcowego położenie ustalone po uruchonmieniu z prawej i lewej
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii Format standardowy
Typ produktu lub komponentu Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia ZCKE
Typ głowicy Główka obrotowa
Zgodność produktu XCKJ
Dźwignie powiązane ZCKY71
ZCKY61
Korpus powiązany ZCKJD39
ZCKJ2H7
ZCKJ21H29
ZCKJ9H29
ZCKJ1
ZCKJ21
ZCKJ1H29
ZCKJ2
ZCKJD31H7
ZCKJ11H29
ZCKJ11H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJD39H7
ZCKJ9
ZCKJ1H7
ZCKJD39H29
ZCKJD31H29
ZCKJ11
ZCKJ21H7
ZCKJD31
Ruch głowicy operacyjnej Obrotowy
Typ elementu napędowego Stabilny bez dźwigni roboczej stay put
Rodzaj podejścia Dostęp z boku, 2 kierunki
Parametry uzupełniające
Załączenie łącznika Od lewej i prawej
Skuteczne otwarcie Z
Materiał głowicy Metal
Środowisko pracy
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Charakterystyka środowiskowa Środowisko standardowe
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 4,000 cm
Szerokość opakowania 1 5,800 cm
Długość opakowania 1 11,400 cm
Waga opakowania 1 195,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2 24
Wysokość opakowania 2 15,000 cm
Szerokość opakowania 2 15,000 cm
Długość opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 4,947 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy