Schneider-Electric Polimet
 
ATS01N232QN zdjęcie - Schneider-electric
ATS01N232QN
Układ łagodnego rozruchu ATS01 3-fazowe 380/415VAC 50/60Hz 15kW 32A IP20
Telemecanique
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Altistart 01
Typ produktu lub komponentu Urządzenie łagodnego rozruchu
Przeznaczenie urządzenia Silniki asynchroniczne
Zastosowanie produktu Maszyny kompaktowe
Skrócona nazwa urządzenia ATS01
Ilość faz w sieci 3 fazy
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 380...415 V - 10...10 %
Moc silnika w kW 15 kW, 3 fazy w 380...415 V
Parametry rozrusznika IcL 32 A
Kategoria użytkowania AC-53B zgodnie z EN/IEC 60947-4-2
Obciążenie prądowe 160 A przy obciążeniu znamionowym
Rodzaj rozruchu Rozruch z rampą napięciową
Strata mocy w watach (W) 4,5 W przy pełnym obciążeniu na końcu i na starcie
324,5 W w stanie przejściowym
Parametry uzupełniające
Wersja urządzenia Z radiatorem
dostępna funkcja Zintegrowany bocznik
Wartości graniczne napięcia wyjściowego 342…456 V
Częstotliwość zasilania 50...60 Hz - 5...5 %
Częstotliwość sieci 47.5...63 Hz
Napięcie wyjściowe <= napięcia zasilania
Napięcie sterujące [Uc] Wbudowany w rozrusznik
Czas rozruchu Regulowany od 1 do 10 s
1 s / 50
10 s / 5
5 s / 10
Symbol opóźnienia czasowego Regulowany od 1 do 10 s
Moment rozruchowy 30...80 % momentu początkowego silnika podłaczenego bezpośrednio do linii zas.
Typ wejścia dyskretnego Wejścia logicznego (LI1, LI2, BOOST) funkcje stop, działanie i zwiększenie podczas uruchomienia <= 8 mA 27 kΩ
Napięcie wejścia dyskretnego 24...40 V
Logika wejścia dyskretnego Dodatni LI1, LI2, BOOST w stanie 0: < 5 V oraz <= 0.2 mA w stanie 1: > 13 V, >= 0.5 mA
Prąd wyjścia dyskretnego 2 A DC-13
3 A AC-15
Typ wyjścia dyskretnego Otwarta logika kolektora LO1 koniec sygnału startu
Wyjścia przekaźnika R1A, R1C NO
Napięcie wyjścia dyskretnego 24 V (limit napięcia: 6...30 V) otwarta logika kolektora
Minimalny prąd łączeniowy 10 mA w 6 V DC dla wyjścia przekaźnika
Maksymalny prąd łączeniowy Wyjścia przekaźnika: 2 A w 250 V AC cos fi = 0.5 i L/P = 20 ms indukcyjne obciążenie
Wyjścia przekaźnika: 2 A w 30 V DC cos fi = 0.5 i L/P = 20 ms indukcyjne obciążenie
Typ wyświetlacza 1 LED (zielony) dla rozrusznik zasilony
1 LED (żółty) dla gdy osiągnięto napięcie znamionowe
Moment dokręcania 0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
Przyłącza elektryczne 4 mm zacisk śrubowy - sztywny 1 1...10 mm² AWG 8 Obwód zasilający
Połączenia śrubowe - sztywny 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 Obwód sterowania
4 mm zacisk śrubowy - sztywny 2 1...6 mm² AWG 10 Obwód zasilający
Połączenia śrubowe - sztywny 2 0.5...1 mm² AWG 17 Obwód sterowania
Połączenia śrubowe - elastyczny z końcówką kablową 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 Obwód sterowania
4 mm zacisk śrubowy - elastyczny bez końcówki kablowej 1 1.5...10 mm² AWG 8 Obwód zasilający
Połączenia śrubowe - elastyczny bez końcówki kablowej 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 Obwód sterowania
4 mm zacisk śrubowy - elastyczny z końcówką kablową 2 1...6 mm² AWG 10 Obwód zasilający
4 mm zacisk śrubowy - elastyczny bez końcówki kablowej 2 1.5...6 mm² AWG 10 Obwód zasilający
Połączenia śrubowe - elastyczny bez końcówki kablowej 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 Obwód sterowania
4 mm zacisk śrubowy - elastyczny z końcówką kablową 1 1...6 mm² AWG 10 Obwód zasilający
Oznakowanie CE
Położenie pracy Pionowy +/- 10 stopni
Wysokość 154 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 131 mm
Masa produktu 0,56 kg
Kod zgodności ATS01N2
Motor power range AC-3 15…25 kW w 380…440 V 3 fazy
Typ układu rozruchu silnika Układ łagodnego rozruchu
Środowisko pracy
Kompatybilność elektromagnetyczna Przewodzenie i emisja promienista poziom B zgodnie z CISPR 11
Przewodzenie i emisja promienista poziom B zgodnie z IEC 60947-4-2
Tłumione przebiegi oscylacyjne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-12
Wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2
EMC odporność zgodnie z EN 50082-1
EMC odporność zgodnie z EN 50082-2
Harmoniczne zgodnie z IEC 1000-3-2
Harmoniczne zgodnie z IEC 1000-3-4
Odporność na interferencję przewodzoną spowodowaną przez pola radioelektryczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6
Odporność na elektryczne stany przejściowe poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-4
Odporność na interferencję radioelektryczną promieniowaną poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
Krótkotrwałe przerwy zasilania i zmienna wartość napięcia zgodnie z IEC 61000-4-11
Impuls napięcia/prądu poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5
Normy EN/IEC 60947-4-2
Certyfikaty produktu C-Tick
CSA
CCC
GOST
UL
B44.1-96/ASME A17.5 dla rozrusznika przyłączonego do zacisków w trójkąt silnika
Stopień ochrony IP IP20
Stopień zanieczyszczenia 2 zgodnie z EN/IEC 60947-4-2
Odporność na wibracje 1 gn (f= 13…150 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm międzyszczytowe (f= 3…13 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 15 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Wilgotność względna 5…95 % bez kondensacji i wilgoci zgodnie z EN/IEC 60068-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy -10…40 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych)
40…50 °C (ze zmniejszaniem prądu o 2% na °C)
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…70 °C zgodnie z EN/IEC 60947-4-2
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
> 1000 m zmniejszenie wartości prądu o 2.2% na dodatkowe 100 m
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy