Schneider-Electric Polimet
 
CA4KN40BW3 zdjęcie - Schneider-electric
CA4KN40BW3
Miniaturowy stycznik pomocniczy TeSys K 4NO cewka 24VDC zaciski skrzynkowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys CAK
Typ produktu lub komponentu Przekaźnik sterujący
Skrócona nazwa urządzenia CA4K
Zastosowanie Obwody sterowania
Kategoria użytkowania DC-13
AC-15
Kombinacja styków 4 NO
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe <= 690 V <= 400 Hz
Rodzaj napięcia sterującego DC niskie zużycie
Napięcie sterujące [Uc] 24 V DC
Parametry uzupełniające
Technologia cewki Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 10 A w <50 °C
Irms znamionowy prąd załączany 110 A zgodnie z IEC 60947
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG zgodnie z IEC 60947
10 A gG zgodnie z VDE 0660
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 690 V zgodnie z IEC 60947
750 V zgodnie z VDE 0110 grupa C
690 V zgodnie z BS 5424
600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Podstawa montażowa Szyna
Płyta
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34…1,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Moment dokręcania 1,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
1,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2 6 mm
Zakres napięcia sterującego Zniknięcie, odcięcie: 0.1...0.75 Uc 50 °C)
Eksploatacyjny: 0,7...1,3 Uc 50 °C)
Czas pracy 10...20 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO
30...40 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO
Trwałość mechaniczna 30 Mcykli
Maximum operating rate 6000 cykl/h
Odporność na krótkie zaniki zasilania 2 ms
Pobór mocy przyciąganie w W 1,8 W 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W 1,8 W w 20 °C
Rozpraszanie ciepła 1,8 W
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA
Odległość bez nakładania 0,5 mm
Rezystancja izolacji > 10 MΩ
Wysokość 58 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 57 mm
Masa produktu 0,235 kg
Środowisko pracy
Normy BS 5424
IEC 60947
NF C 63-140
VDE 0660
Certyfikaty produktu CSA
UL
Stopień ochrony IP IP2x
Działanie ochronne TC zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -50…80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Ognioodporność V1 zgodnie z UL 94
Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-101
Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-102
Odporność mechaniczna Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Wstrząsy stycznik otwarty: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wstrząsy stycznik zamknięty: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy