Schneider-Electric Polimet
 
LR9D5569 zdjęcie - Schneider-electric
LR9D5569
Elektroniczny przekaźnik cieplny TeSys D 90-150A klasa 20
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys LRD
Typ produktu lub komponentu Elektroniczny przekaźnik przeciążenia termicznego
Skrócona nazwa urządzenia LR9D
Zastosowanie przekaźnika Zabezpieczenie silnika
Zgodność produktu Wyłącznik NSX
LC1D115
LC1D150
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Funkcja sygnalizacji Alarm
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego 90…150 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] Obwód zasilający: 1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód zasilający: 600 V zgodnie z CSA
Obwód zasilający: 600 V zgodnie z UL
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50...60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 24 V prąd stały (DC)
Wartości graniczne napięcia wyjściowego 17…32 V
Pomoc do montażu Pod stycznikiem
Szyna
Próg wyzwolenia 1,05 +/- 0,06 In alarm zgodnie z IEC 60947-4-1
1,12 +/- 0,06 In rozładowanie zgodnie z IEC 60947-4-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 5 A dla obwód sygnalizacyjny
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V 50...60 Hz
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 5 A gG for signalling circuit
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
Wrażliwość na zanik fazy Wyłączenie w 4 s +/- 20 % zgodnie z IEC 60947-4-1
Rodzaj sterowania Czerwony przycisk: STOP
Niebieski przycisk: RESET
Kompensacja temperatury -20…60 °C
Zdolność łączeniowa w mA 0...150 mA
Maximum voltage drop <2,5 V stan zamknięty
Przyłącza - zaciski Obwód zasilający: szyny
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód alarmowy: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Moment dokręcania Obwód alarmowy: 0,45 N.m - w zaciski śrubowe
Obwód zasilający: 18 N.m - w szyny M8
Obwód sterowania: 1,2 N.m - w zaciski śrubowe
Głębokość 132 mm
Masa produktu 0,885 kg
Środowisko pracy
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy -20…60 °C bez zmniejszania wartości znamionowych zgodnie z IEC 60947-4-1
Temepratura otoczenia dla przechowywania -60…70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) <= 2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Odporność mechaniczna Wibracje: 2 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Wstrząsy: 13 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-7
Wytrzymałość dielektryczna 6 kV w 50 Hz zgodnie z IEC 60255-5
Normy IEC 255-8
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 255-17
VDE 0660
Certyfikaty produktu CSA 22-2
UL 508
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy