Schneider-Electric Polimet
 
XB4BV64 zdjęcie - Schneider-electric
XB4BV64
Lampka sygnalizacyjna czerwona żarówka 250V metalowy typowa
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu Lampka sygnalizacyjna
Skrócona nazwa urządzenia XB4
Materiał maskownicy Metal chromowany
Materiał kołnierza mocującego Zamak
Typ głowicy Standard
Średnica montażowa 22 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 1
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego Okrągły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki Czerwony
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego Z soczewką gładką
Źródło światła Żarówki nie ma w zestawie
Mocowanie źródła światła BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego Bezpośredni <2,4 W
Znamionowe napięcie zasilania [Us] <= 250 V
Parametry uzupełniające
Wysokość 47 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 55 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 (X1-X2)PL
Masa produktu 0,075 kg
Odporność na myjkę wysokociśnieniową 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV zgodnie z EN 60947-1
Rodzaj sygnalizacji Stały
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -40…55 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny Klasa I zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopień ochrony NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Stopień ochrony IK IK06 zgodnie z IEC 50102
Normy UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certyfikaty produktu Z certyfikatem UL
CSA
Odporność na wibracje 5 gn (f= 12…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy