Schneider-Electric Polimet
 
XB4BVM5 zdjęcie - Schneider-electric
XB4BVM5
Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa LED 230-240V metalowy typowa
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu Lampka sygnalizacyjna
Skrócona nazwa urządzenia XB4
Materiał maskownicy Metal chromowany
Materiał kołnierza mocującego Zamak
Średnica montażowa 22 mm
Typ głowicy Standard
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 1
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego Okrągły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki Pomarańczowy
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego Z soczewką gładką
Źródło światła Dioda LED
Mocowanie źródła światła Zintegrowany LED
Kolor źródła światła Pomarańczowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 230...240 V AC 50/60 Hz
Parametry uzupełniające
Wysokość 47 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 54 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 (X1-X2)PL
Masa produktu 0,08 kg
Odporność na myjkę wysokociśnieniową 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV zgodnie z EN 60947-1
Rodzaj sygnalizacji Stały
Graniczne napięcie zasilające 195…264 V AC
Prąd pobierany 14 mA
Czas eksploatacji (żywotność) 100000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
Wytrzymałość przepięciowa 1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -40…70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny Klasa I zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopień ochrony NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Stopień ochrony IK IK06 zgodnie z IEC 50102
Normy EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certyfikaty produktu CSA
Z certyfikatem UL
Odporność na wibracje 5 gn (f= 12…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe 2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych 10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych 6 kV Na zestyku (na częściach metalowych) zgodnie z IEC 61000-4-2
8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-4-2
Emisja elektromagnetyczna Klasa B zgodnie z IEC 55011
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy