Schneider-Electric Polimet
 
XB7EV04BP zdjęcie - Schneider-electric
XB7EV04BP
Lampka sygnalizacyjna czerwona 24V LED standardowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB7
Typ produktu lub komponentu Lampka sygnalizacyjna
Skrócona nazwa urządzenia XB7
Średnica montażowa 22 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 10
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego Okrągły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki Czerwony
Źródło światła LED
Mocowanie źródła światła Zintegrowany LED
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 24 V AC/DC 50/60 Hz
Prezentacja urządzenia Produkt monolityczny
Parametry uzupełniające
Wysokość 29 mm
Szerokość 29 mm
Głębokość 54 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 (X1-X2)PL
Masa produktu 0,02 kg
Montaż urządzenia Otwór mocujący - średnica: 22,5 mm 22.3 + 0.4/0 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Środkowy punkt mocowania mocowania >= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) metal - gęstość: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) plastik - gęstość: 2…6 mm
Sposób mocowania Nakrętka mocująca poniżej głowicy: 2…2,4 N.m
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1
Moment dokręcania 0,8…1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1
Kształt łba śruby Krzyżak zgodny z JIS Nr. 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Rodzaj sygnalizacji Stały
Graniczne napięcie zasilające 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Prąd pobierany 20...27 mA
Czas eksploatacji (żywotność) 70000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Kategoria przepięć Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529 (tył)
IP65 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa)
Stopień ochrony NEMA NEMA 4 zgodnie z UL 50 E
NEMA 12 zgodnie z UL 50 E
Normy JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Odporność na wibracje 5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna Zakłócona emisja polaklasa B zgodnie z EN 55011
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy