Schneider-Electric Polimet
 
XB7EV66P zdjęcie - Schneider-electric
XB7EV66P
Lampka sygnalizacyjna niebieska <250V bezpośrednie do żarówki standardowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB7
Typ produktu lub komponentu Lampka sygnalizacyjna
Skrócona nazwa urządzenia XB7
Średnica montażowa 22 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 10
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego Z soczewką gładką
Źródło światła Żarówka (dostawa nie obejmuje żarówki)
Prezentacja urządzenia Produkt monolityczny
Parametry uzupełniające
Wysokość 29 mm
Szerokość 29 mm
Głębokość 54 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 (X1-X2)PL
Masa produktu 0,018 kg
Kategoria przepięć Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
Montaż urządzenia Otwór mocujący - średnica: 22,5 mm 22.3 + 0.4/0 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Środkowy punkt mocowania mocowania >= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) metal - gęstość: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) plastik - gęstość: 2…6 mm
Sposób mocowania Nakrętka mocująca poniżej głowicy: 2…2,4 N.m
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego Okrągły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki Niebieski
Przyłącza - zaciski Złącza typu Faston 6.35 x 0.8 mm zgodnie z EN/IEC 60947-1
Złącza oznaczone rozgałęźne 6.5 mm zgodnie z EN/IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1
Moment dokręcania 0,8…1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1
Kształt łba śruby Krzyżak zgodny z JIS Nr. 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Rodzaj sygnalizacji Stały
Mocowanie źródła światła BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego Bezpośredni
Znamionowe napięcie zasilania [Us] <= 250 V
Kod zgodności XB7
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…55 °C
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529 (tył)
IP54 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa)
Stopień ochrony NEMA NEMA 12
Normy CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Odporność na wibracje 5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna Zakłócona emisja polaklasa B zgodnie z EN 55011
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy