Schneider-Electric Polimet
 
XB7EV76P zdjęcie - Schneider-electric
XB7EV76P
Lampka sygnalizacyjna niebieska 230V bezpośrednie przez rezystor standardowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB7
Typ produktu lub komponentu Lampka sygnalizacyjna
Skrócona nazwa urządzenia XB7
Średnica montażowa 22 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 10
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego Z soczewką gładką
Źródło światła Żarówka
Prezentacja urządzenia Produkt monolityczny
Parametry uzupełniające
Wysokość 29 mm
Szerokość 29 mm
Głębokość 54 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 (X1-X2)PL
Masa produktu 0,02 kg
Kategoria przepięć Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
Montaż urządzenia Otwór mocujący - średnica: 22,5 mm 22.3 + 0.4/0 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Środkowy punkt mocowania mocowania >= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) metal - gęstość: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) plastik - gęstość: 2…6 mm
Sposób mocowania Nakrętka mocująca poniżej głowicy: 2…2,4 N.m
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego Okrągły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki Niebieski
Przyłącza - zaciski Złącza typu Faston 6.35 x 0.8 mm zgodnie z EN/IEC 60947-1
Złącza oznaczone rozgałęźne 6.5 mm zgodnie z EN/IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1
Moment dokręcania 0,8…1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1
Kształt łba śruby Krzyżak zgodny z JIS Nr. 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Rodzaj sygnalizacji Stały
Mocowanie źródła światła BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego Bezpośrednio przez rezystor <2,6 W 130 V
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 230 V AC w 50/60 Hz
Graniczne napięcie zasilające 195…264 V AC
Czas eksploatacji (żywotność) 2000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
Kod zgodności XB7
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…55 °C
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529 (tył)
IP54 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa)
Stopień ochrony NEMA NEMA 12
Normy JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-1
Odporność na wibracje 5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna Zakłócona emisja polaklasa B zgodnie z EN 55011
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy