Schneider-Electric Polimet
 
XSZB118 zdjęcie - polimet
XSZB118
OsiSense XS Uchwyt montażowy plastikowy
Telemecanique
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Klamra mocująca
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych Uchwyt montażowy
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych Cylindryczy M18 czujnik
Materiał Plastik
Parametry uzupełniające
Zgodność produktu XU cylindryczny M18
XS cylindryczny M18
XT cylindryczny M18
Masa produktu 0,01 kg
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 10 g
Wysokość dla opakowania 1 2,8 cm
Szerokość dla opakowania 1 7,3 cm
Długość dla opakowania 1 9,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 1
Waga dla opakowania zbiorczego 2 10 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 2,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 7,3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 9,8 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S01
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 100
Waga dla opakowania zbiorczego 3 1,213 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy