Schneider-Electric Polimet
 
XVLA333 zdjęcie - polimet
XVLA333
Lampka sygnalizacyjna Ø12 zielona LED z pokrywą 24V
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XVL
Typ produktu lub komponentu Wskaźnik LED ze zintegrowaną soczewką
Nazwa komponentu XVL
Średnica montażowa 12 mm
Źródło światła LED z pokrywą
Kolor elementu świetlnego Zielony
Rodzaj zabezpieczenia Integralny opornik balastowy
Wbudowana dioda
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 24 V
Stopień ochrony IP IP65 zgodnie z IEC 60529 (z uszczelką XVLZ912)
IP65 zgodnie z NF C 20-010 (z uszczelką XVLZ912)
IP40 zgodnie z IEC 60529
IP40 zgodnie z NF C 20-010
Parametry uzupełniające
Typ obwodu zasilającego DC
Przyłącza - zaciski Złącze gwintowane: zakres obsługiwanych średnic 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
Prąd pobierany 18 mA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 50 V zgodnie z IEC 60947-1
Żywotność źródła światła 100000 godz.
Znamionowe napięcie graniczne 0.8...1.1 Un
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 (X1-X2)PL
Wysokość 16 mm
Szerokość 16 mm
Głębokość 51 mm
Masa produktu 0,007 kg
Środowisko pracy
Certyfikaty produktu CSA
UL
Pokrycie ochronne TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Kategoria przepięć Klasa 3 zgodnie z IEC 60536
Klasa 3 zgodnie z NF C 20-030
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy