Schneider-Electric Polimet
 
ZB4BV06 zdjęcie - Schneider-electric
ZB4BV06
Lampka sygnalizacyjna niebieska żarówka BA 9s metalowa typowa
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania
Zgodność produktu BA 9s
Skrócona nazwa urządzenia ZB4
Materiał maskownicy Metal chromowany
Średnica montażowa 22 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 1
Typ głowicy Standard
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego Okrągły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki Niebieski
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego Z soczewką gładką
Parametry uzupełniające
CAD szerokość całkowita 29 mm
CAD wysokość całkowita 29 mm
CAD głębokość całkowita 31 mm
Masa produktu 0,027 kg
Odporność na myjkę wysokociśnieniową 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
Kod składu elektrycznego P3 w montaż z przodu z BA 9s
P4 w montaż z przodu z moduły BA 9 i transformator
Prezentacja urządzenia Podstawowy element
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -40…55 °C
Kategoria przepięć Klasa I zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopień ochrony NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Stopień ochrony IK IK06 zgodnie z IEC 50102
Normy EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Odporność na wibracje 5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy