Schneider-Electric Polimet
 
ZB4BVB4 zdjęcie - polimet
ZB4BVB4
SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XB4 KORPUS PRZYCISKU LED 24V METALOWY CZERWONY
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu Montaż kompletnego korpusu/bloku
Skrócona nazwa urządzenia ZB4
Materiał kołnierza mocującego Zamak
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 1
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową
Zaciski śrubowe, >= 1 x 0.22 mm² bez końcówki kablowej
Źródło światła Dioda LED
Mocowanie źródła światła Zintegrowany LED
Kolor źródła światła Czerwony
Znamionowe napięcie zasilania [Us] 24 V AC/DC w 50/60 Hz
Parametry uzupełniające
CAD szerokość całkowita 30 mm
CAD wysokość całkowita 47 mm
CAD głębokość całkowita 37 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 (X1-X2)PL
Masa produktu 0,054 kg
Moment dokręcania 0,8…1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1
Kształt łba śruby Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z EN 60947-1
Rodzaj sygnalizacji Stały
Graniczne napięcie zasilające 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Prąd pobierany 18 mA
Czas eksploatacji (żywotność) 100000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
Wytrzymałość przepięciowa 1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
Prezentacja urządzenia Podstawowe podzespoły
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -40…70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny Klasa I zgodnie z IEC 60536
Normy EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certyfikaty produktu Z certyfikatem UL
RINA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
CSA
Odporność na wibracje 5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe 2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych 10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych 6 kV Na zestyku (na częściach metalowych) zgodnie z IEC 61000-2-6
8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-2-6
Emisja elektromagnetyczna Klasa B zgodnie z IEC 55011
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy