Schneider-Electric Polimet
 
ZBY2364 zdjęcie - Schneider-electric
ZBY2364
"RAMKA 30X40MM DO MOCOWANIA ETYKIET O WYMIARACH 8X27MM "AUTO-HAND""
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Typ produktu lub komponentu Oprawka etykiety
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych Wyposażenie do oznakowania
Parametry uzupełniające
Materiał Plastik
Elementy składowe urządzenia Etykieta z opisem
Oprawka etykiety
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych Jednostki sterownicze lub sygnalizacyjne Ø 22 mm
For standard head
Zgodność gamy Harmony XB5
Harmony XB4
Wymiary oprawki etykiety 30 x 40 mm
Oznakowanie Biały AUTO-HAND na 1 czarna strona, 1 czerwona strona tło
Język użytkownika Angielski
Masa produktu 0,002 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy