Schneider-Electric Produktnet
 
A9A26946 zdjęcie - Schneider-electric
A9A26946
Wyzwalacz wzrostowy Acti9 ze stykiem iMX+OF-230/400 1CO 100…415 VAC, 110…130 VDC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range of product Acti 9
Typ produktu lub komponentu Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Skrócona nazwa urządzenia IMX+OF
Zestaw styków sygnałowych 1 Z/O
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] AC-12: 3 A w 415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
AC-12: 6 A w 100 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
AC-12: 6 A w 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
DC-12: 1 A w 110 V prąd stały (DC)
DC-12: 1 A w 130 V prąd stały (DC)
Napięcie sterujące [Uc] 100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm 2
Parametry uzupełniające
Zgodność gamy Acti 9 iC65
Acti 9 ARA
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 iID
Acti 9 iSW-NA
Acti 9 RCA
Acti 9 iDPN (China version)
Acti 9 iC60 wyłącznik miniaturowy z podwójnym zestawem styków
Acti 9 iC40
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik aktywności
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość 18 mm
Kolor Biały
Przyłącza - zaciski Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,5 mm² - elastyczny z końcówką kablową
Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 6 mm² - sztywny
Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,5 mm² - sztywny
Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 4 mm² - elastyczny
Moment dokręcania 1 N.m
Kod zgodności IMX+OF
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja 2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy