Schneider-Electric Produktnet
 
A9C20164 zdjęcie - Schneider-electric
A9C20164
Stycznik modułowy iCT50-63-40-24 63A 4NO 50Hz 24 VAC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range of product Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iCT
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia ICT
Zastosowanie urządzenia Silniki-ogrzewanie-oświetlenie
Poles 4P
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 63 A AC-7A
20 A AC-7B
Kombinacja styków 4 NO
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Typ sterowania Zdalne sterowanie
Napięcie sterujące [Uc] 24 V AC 50 Hz
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Największa moc 2,1 W w 400 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV
Typ sygnału sterującego Bistabilny
Częstotliwość przełączania 100 przełączeń/dzień
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik aktywności
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA 6,5 VA
Moc rozruchu w VA 53 VA
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 6
Wysokość 85 mm
Szerokość 54 mm
Głębokość 68,5 mm
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 1000000 cykl
Trwałość elektryczna 100000 cykl IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
30000 cykl IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5…2,5 mm² sztywny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6…16 mm² elastyczny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6…25 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5…2,5 mm² elastyczny
Moment dokręcania Obwód sterowania: 0,8 N.m
Obwód zasilający: 3,5 N.m
Zgodność produktu IACTc
IATEt
IACTp
IACTs
Kod zgodności ICT
Segment rynku Małe obiekty handlowe
Budynki mieszkalne
Środowisko pracy
Normy IEC/EN 61095
Poziom hałasu 30 dB
Rozpraszanie ciepła 2,1 W w 50/60 Hz
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 2
Tropikalizacja 2 zgodnie z EN 60947-4-1
2 zgodnie z EN 61095
2 zgodnie z IEC 1095
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy