Schneider-Electric Produktnet
 
A9C30012 zdjęcie - Schneider-electric
A9C30012
Przekaźnik impulsowy iTL-16-20-12 16A 2NO 12VAC/6VDC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range of product Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iTL
Typ produktu lub komponentu Przekaźnik impulsowy
Skrócona nazwa urządzenia ITL
Zastosowanie urządzenia Standard
Poles 2P
Kombinacja styków 2 NO
[In] prąd znamionowy 16 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Napięcie sterujące [Uc] 12 V AC 50/60 Hz
6 V DC
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Typ sterowania Odłączenie cewki
Sterowanie zdalne i ręczne
Typ sygnału sterującego Impuls
Częstotliwość przełączania 5 operacji łączeniowych / minutę
100 przełączeń/dzień
Czas trwania impulsu 50 ms...1 s
Rodzaj zdalnego sterowania Przycisk podświetlany 3 mA
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik zał/wył
Sposób montażu Stacjonarny
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 2
Wysokość 84 mm
Szerokość 18 mm
Głębokość 60 mm
Trwałość elektryczna AC-21: 200000 cykl
AC-22: 100000 cykl
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 0,5…4 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 0,5…4 mm² sztywny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny z tulejką
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² sztywny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² sztywny z końcówką kablową
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny
Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…4 mm² elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka 11 mm
Moment dokręcania 1 N.m
Zgodność gamy IATLm
IETL iTL 16
Środowisko pracy
Normy EN 669-1
EN 669-2-2
Certyfikaty produktu GOST
Znak jakości CEBEC
NF
VDE
IMQ
KEMA
Poziom hałasu 60 dB
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529 (podczas otwierania)
IP40 zgodnie z IEC 60529 (w obudowie)
Stopień zanieczyszczenia 3
Tropikalizacja 2
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -20…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy