Schneider-Electric Produktnet
 
A9C30831 zdjęcie - produktnet
A9C30831
Przekaźnik impulsowy Acti9 iTL-32-10-230 32A 1NO 230VAC/110VDC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Range of product Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iTL
Typ produktu lub komponentu Przekaźnik impulsowy
Skrócona nazwa urządzenia ITL
Zastosowanie urządzenia Standard
Poles 1P
Kombinacja styków 1 NO
[In] prąd znamionowy 32 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Napięcie sterujące [Uc] 230...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Typ sterowania Odłączenie cewki
Sterowanie zdalne i ręczne
Typ sygnału sterującego Impuls
Częstotliwość przełączania 100 przełączeń/dzień
5 operacji łączeniowych / minutę
Czas trwania impulsu 50 ms...1 s
Rodzaj zdalnego sterowania Przycisk podświetlany
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik zał/wył
Sposób montażu Stacjonarny
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 2
Wysokość 84 mm
Szerokość 18 mm
Głębokość 60 mm
Trwałość elektryczna AC-21: 50000 cykl
AC-22: 20000 cykl
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 0,5…4 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 0,5…4 mm² sztywny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1…4 mm² elastyczny z tulejką
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…10 mm² sztywny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…10 mm² sztywny z końcówką kablową
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…10 mm² elastyczny
Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…10 mm² elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka 11 mm
Moment dokręcania 1,2 N.m
Zgodność gamy Acti 9 iATEt
Acti 9 iATL4
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iATLz
Acti 9 iATLc+c
Acti 9 iATL24
Acti 9 iETL iTL 32
Środowisko pracy
Normy EN 669-1
EN 669-2-2
Certyfikaty produktu GOST
Znak jakości VDE
IMQ
KEMA
NF
CEBEC
Poziom hałasu 60 dB
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529 (podczas otwierania)
IP40 zgodnie z IEC 60529 (w obudowie)
Stopień zanieczyszczenia 3
Tropikalizacja 2
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -20…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 1 0,100 kg
Wysokość dla opakowania 1 0,800 dm
Szerokość dla opakowania 1 0,200 dm
Długość dla opakowania 1 0,650 dm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy