Schneider-Electric Produktnet
 
A9D33610 zdjęcie - Schneider-electric
A9D33610
Wyłącznik kombinowany iDPNNVigi-C10-30-SI C 10A 1N-biegunowy 30 mA typ SI
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iDPN Vigi
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO)
Skrócona nazwa urządzenia IDPN N Vigi
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Opis biegunów 1P + N
Ilość zabezpieczonych biegunów 1
Położenie neutralne LEFT
[In] prąd znamionowy 10 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka C
Czułość na prad upływu 30 mA
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego Bezzwłoczny
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego Typ A-SI
Zdolność wyłączania 6000 A Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
Parametry uzupełniające
Lokalizacja urządzenia w systemie Odejście
Częstotliwość sieci 50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Granica wyzwalania magnetycznego 5...10 x In
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego Niezależny od napięcia
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 6000 A 100 % Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Idm 6000 A w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna ZAŁ, WYŁ, wyzwolenie wskutek zwarcia
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 4
Wysokość 85 mm
Szerokość 36 mm
Głębokość 73 mm
Masa produktu 125 g
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 20000 cykl
Opis opcji blokowania Urządzenie do blokowania kłódką
Przyłącza - zaciski Pojedynczy zacisk góra lub dół1…16 mm² sztywny
Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny
Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka 15 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 2 N.m góra lub dół
Zabepieczenie różnicowoprądowe Zintegrowane
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 61009-2-1
Certyfikacja produktu VDE
RCM
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 3
Kategoria przepięć III zgodnie z IEC 60364
Kompatybilność elektromagnetyczna 8/20 µs impuls wytrzymywany, 3000 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizacja 2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy -25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Compliant
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy