Schneider-Electric Produktnet
 
A9F04116 zdjęcie - Schneider-electric
A9F04116
Wyłącznik nadprądowy iC60N-C16-1 C 16A 1-biegunowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iC60
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia IC60N
Opis biegunów 1P
Ilość zabezpieczonych biegunów 1
[In] prąd znamionowy 16 A
Rodzaj sieci Prąd stały (DC)
Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka C
Zdolność wyłączania 6000 A Icn w 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
10 kA Icu w 60...72 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
15 kA Icu w 12...60 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
36 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
20 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN 60898-1
Tak zgodnie z EN 60947-2
Tak zgodnie z IEC 60898-1
Tak zgodnie z IEC 60947-2
Normy EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60947-2
IEC 60898-1
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 8 x In +/- 20 %
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 27 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
27 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A 100 % zgodnie z EN 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A 100 % zgodnie z IEC 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
10 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 72 V prąd stały (DC)
10 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 72 V prąd stały (DC)
15 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prąd stały (DC)
15 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prąd stały (DC)
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN 60898-1
3 zgodnie z IEC 60898-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2
500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z EN 60947-2
6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik wyzwolenia
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 2
Wysokość 91 mm
Szerokość 18 mm
Głębokość 78,5 mm
Masa produktu 0,125 kg
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 10000 cykl
Przyłącza - zaciski Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² sztywny
Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…16 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 14 mm dla góra lub dół połączenie
Moment dokręcania 2 N.m góra lub dół
Zabepieczenie różnicowoprądowe Bez
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
IP20 zgodnie z EN 60529
Stopień zanieczyszczenia 3
Kategoria przepięciowa IV
Tropikalizacja 2
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -35…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Under investigation
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
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy